text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Carcasa lacada en rojo.
Indicación
Imán duro en carcasa de aluminio y con envoltura de acero. Sistema blindado.
Los imanes cilíndricos se utilizan para la sujeción, elevación e instalación en dispositivos.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron