text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos

1) Bisel de entrada o espiga de centrado

Otros clientes también compraron