Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada, acero
desde
0,16 €
más IVA.
más gastos de envío
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada, acero inoxidable
desde
0,32 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación
M18 según DIN 912.