Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma H, para dispositivos de sujeción rápida horizontales
desde
109,11 €
más IVA.
más gastos de envío
Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales
desde
109,11 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Rango de temperatura
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Montaje
El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
Seguridad
Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Pantalla LED
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Accesorios
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal 05900.
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal 05908.
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar 80150.
Bloque sujetacables 10451.
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal 05908.
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar 80150.
Bloque sujetacables 10451.
Accesorios
05900
05908
10451
80140
05908
10451
80140