Material
Perno de bloqueo:
Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4034.
Elemento de accionamiento de acero inoxidable 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico
Tapa plástica de termoplástico.
Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción del cable de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos finales, tornillos de ajuste y boquillas de tornillo de latón.
Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4034.
Elemento de accionamiento de acero inoxidable 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico
Tapa plástica de termoplástico.
Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción del cable de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos finales, tornillos de ajuste y boquillas de tornillo de latón.
Versión
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Cubierta de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Cubierta de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Mostrar más
Mostrar menos
Perno de bloqueo de acero inoxidable con mando a distancia
desde
40,20 €
más IVA.
más gastos de envío
Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia con botón de maniobra de plástico y contratuerca
desde
28,22 €
más IVA.
más gastos de envío
Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca
desde
40,43 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.
Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.
Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
Material
Perno de bloqueo:
Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4034.
Elemento de accionamiento de acero inoxidable 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico
Tapa plástica de termoplástico.
Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción del cable de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos finales, tornillos de ajuste y boquillas de tornillo de latón.
Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4034.
Elemento de accionamiento de acero inoxidable 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico
Tapa plástica de termoplástico.
Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción del cable de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos finales, tornillos de ajuste y boquillas de tornillo de latón.
Versión
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Cubierta de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Cubierta de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Indicación de pedido
El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.
Indicación
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Volumen de suministro
Perno de bloqueo con accionamiento a distancia:
Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.
Elemento de accionamiento:
Elemento de accionamiento con tapa de plástico.
Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.
Elemento de accionamiento:
Elemento de accionamiento con tapa de plástico.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Accesorios
Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cable de acero 03096-15.
Manguitos de tracción 03096-20.
Manguitos terminales 03096-25.
Tornillos ajustables 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cable de acero 03096-15.
Manguitos de tracción 03096-20.
Manguitos terminales 03096-25.
Tornillos ajustables 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.