text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Forma A:
Acero para herramientas, dureza del material 58-62 HRC.
Las superficies están pulidas finas.
Forma B:
Acero de corte fácil con revestimiento deslizante de PTFE.
El revestimiento deslizante es autolubricante.
Indicación de pedido
Para una guía completa con tamaño de carril 6 se necesita una longitud de la guía de 300 mm y una carrera de 100 mm:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(Indicar también la longitud L p. ej. 300 para L = 300 mm)
Indicación
En condiciones de instalación normales, pueden desplazarse en estado lubricado máx. 15 m/min.
El valor de fricción puede calcularse según lubricación con 0,04-0,08.
La lubricación se realiza con aceites deslizantes convencionales.
Las guías longitudinales se utilizan para funciones de movimiento, mecanizado y posicionamiento.
Aplicación
- Automoción industrial
- Máquinas-herramienta
- Máquinas especiales
- Dispositivos de herramienta
- Aparatos de medición
Rango de temperatura
De -40 °C a +80 °C.
Ventajas
- Recorrido sin tirones
- Muy buenas propiedades de funcionamiento de emergencia
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buena amortiguación de vibraciones
- Insensible a la suciedad, los golpes y los impactos
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron