Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.