Material
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las ruedas esféricas de acero macizo están pensadas para una larga vida útil con carga de impacto. Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida. Gracias a los múltiples orificios de autolimpieza, las ruedas esféricas muestran un alto nivel de limpieza automática. Por lo tanto se prestan especialmente al empleo en instalaciones exteriores.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
2) Bola de soporte
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.