Material
Acero.
Versión
recubiertas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
recubiertas.
Indicación
El perfil de ranura tiene unas perforaciones roscadas en dimensión modular de 40 mm y 60 mm.
Los perfiles son ideales para mantener una distancia entre ejes continua con las bridas de fijación 10400 para los rodillos de transporte.
Los perfiles son ideales para mantener una distancia entre ejes continua con las bridas de fijación 10400 para los rodillos de transporte.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.