text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Versión
Negro.
Indicación
Para proteger superficies delicadas. Las tapas protectoras de goma se colocan sobre las superficies de adherencia de los imanes planos. La fuerza de cizallado con la que se desplaza el imán se duplica y alcanza prácticamente la fuerza de adherencia original del imán.
Las tapas protectoras de goma se adaptan a todos los imanes planos con diámetros de 50 mm, 63 mm y 80 mm.
Rango de temperatura
60 °C máx.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron