{"product":{"productId":"agid.22394","price":628.99,"name":"UNIDAD LINEAL CON COJINETE DEDESLIZAMI, ROSCA A LA DERECHA, L=500,S=270, ALUMINIO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Unidad Lineal
con cojinete de deslizamiento
aluminio
- Unidad lineal para desplazar y posicionar linealmente.
- Alojamiento de momentos altos.
- Montaje sin deformaciones.
- Alta rigidez y sin holguras del carro guía.
- Rosca a la derecha
Unidad de venta
628,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Unidad Lineal
Versión 1
con cojinete de deslizamiento
Versión 2
rosca a la derecha
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero inoxidable
B=Anchura
130
G2=Rosca
M6
H=Altura
64
L=Longitud
500
Carrera
S
270
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
G3
M6
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
Husillo
Tr 14x3
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
P1
2x2x20
Tipo EP/EPX
30
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión de acero inoxidable.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Tubo de precisión de acero inoxidable.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación
Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida, las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.
El husillo roscado trapezoidal de las unidades lineales de doble tubo está montado sobre rodamientos de bolas o cojinetes lisos. El carro de las unidades lineales de doble tubo está equipado con una guía deslizante.
El husillo roscado trapezoidal de las unidades lineales de doble tubo está montado sobre rodamientos de bolas o cojinetes lisos. El carro de las unidades lineales de doble tubo está equipado con una guía deslizante.
Datos técnicos
Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)
Rango de temperatura
Rango de temperatura 0 °C a +60 °C
A petición
Otras longitudes.
Sujeción del husillo integrada.
Sujeción del husillo integrada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.