text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Soportes de sujeción rápida como elementos de unión en el sistema de cambio rápido de norelem

El sistema de cambio rápido de norelem es una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo pequeñas, como por ej. en sistemas de medición y microscopios. El sistema se utiliza sobre todo cuando se requiere una baja fuerza de sujeción, pero una elevada precisión.

El sistema de cambio rápido de norelem para la sujeción de punto cero de dispositivos y portapiezas está compuesto de distintos componentes. Entre ellos se cuentan la placa de base, el soporte de sujeción rápida, los elementos estructurales – por lo general, adaptadores para conectar los elementos de sujeción y el soporte de sujeción rápida –, así como elementos de sujeción, es decir, tornillos de banco, platos de mordazas o soportes de agujas.

Los soportes de sujeción rápida conectan las placas de base y los elementos estructurales

Las novedades en la gama de norelem son:Soportes de sujeción rápida que, como elementos base, se pueden montar directamente sobre una placa de base o en una mesa de máquinas mediante una ranura en T o rosca. norelem ofrece diferentes placas de base, como por ejemplo placas de base con ranura en T y otras con perforaciones roscadas M6.

Los soportes de sujeción rápida constituyen la interfaz de unión entre las placas de base y los elementos estructurales. Los elementos estructurales sirven, por su parte, como interfaz de unión entre los elementos básicos y los de sujeción y pueden unir a ellos sin herramientas. La gama de productos de norelem comprende tres elementos estructurales distintos para el posicionamiento libre en el espacio tridimensional: Adaptadores de aluminio para tornillos de banco de precisióny paramandriles de tres mordazas así como elementos angulares.


Con los elementos de sujeción de norelem se pueden posicionar y fijar piezas pequeñas en los sistemas de medición, microscopios, proyectores de perfil y similares. La gama incluye cuatro variantes distintas: Con los tornillos de banco de precisión, también disponibles entamaño en miniatura,, se pueden sujetar por apriete las piezas de trabajo, de forma rápida y sencilla, para su medición en máquinas metrológicas, pero también en las que tienen taladros interiores. El mandril de tres mordazas de precisión de sujeción manual se presta especialmente para requisitos en los que es necesario una fuerza de sujeción reducida con una precisión elevada. La pieza de trabajo redonda se sujeta simple y manualmente girando con la mano el anillo de sujeción o mediante la palanca tensora incluida en el suministro. El apoyo de aguja es ideal para sujetar piezas de moldeo porque, al presionar la pieza de trabajo, los vástagos de aguja con resortes se adaptan a la forma de la pieza de trabajo. Mediante los dispositivos de sujeción de los vástagos de aguja, las piezas de trabajo pueden posicionarse y fijarse de forma reproducible en el alojamiento de pieza de trabajo moldeado.

Ventajas del sistema de cambio rápido de norelem

Con el sistema de cambio rápido de norelem se pueden cambiar rápidamente elementos individuales e incluso dispositivos y portapiezas completos, para ajustar el sistema a las nuevas piezas y procesos.

Así por ejemplo, los elementos de sujeción de cualquier categoría, con el adaptador se pueden posicionar fácil y rápidamente y fijarlos con arrastre de fuerza. Los dispositivos se pueden desensamblar tan frecuentemente como se desee o montarlos completamente de nuevo o de forma idéntica y reproducible: La reproducibilidad ahorra tiempo y costes y el tiempo útil de la máquina aumenta considerablemente: una ventaja clara con respecto a la construcción de portapiezas unidireccional.