Práctica prensa de panal para apicultores
aficionados
Esta vez no se trata de vehículos: el último proyecto de la Escuela Técnica Superior de Múnich está pensado para facilitar el trabajo a los apicultores aficionados. Con la prensa de panales diseñada por los estudiantes, los apicultores pueden fabricar ellos mismos panales para la producción de miel de forma sostenible. En la prensa se han utilizado numerosos elementos normalizados de norelem.
Las paredes de panal naturales suelen ser irregulares e incompletas; en cambio, con las paredes prensadas, las abejas aprovechan todo el espacio gracias a la estructura prefabricada. Esto acelera el proceso de producción de miel y es más productivo. En lugar de fundir laboriosamente la cera en una olla y prensar las paredes centrales individualmente a mano, la prensa de panal permite realizar varios pasos de trabajo rápidamente y con un solo aparato. Para el bastidor de la construcción se utilizaron perfiles ligeros de aluminio, sobre los que se construyó la mesa de prensado. Los robustos rodillos guía facilitan el transporte del sistema. El sistema de bloqueo garantiza un trabajo seguro.
La prensa de panal tiene dos modos de funcionamiento: limpieza y prensado. La conversión rápida es posible gracias al perno de bloqueo. La cera limpia se procesa y funde en el depósito de doble pared. La tapa de la cuba de calentamiento puede retirarse con seguridad mediante la empuñadura curva térmicamente. Pulsando el botón de arranque (manejo con dos manos), la unidad de elevación neumática se desplaza y genera un vacío que extrae la cera fundida del depósito y la inyecta en el molde. La cantidad de dosificación puede ajustarse gracias a topes variables. El lado móvil de las mitades del molde se cierra con cilindros neumáticos y se presiona la cera inyectada. Transcurridos unos 30 segundos, se puede abrir el molde y retirar a mano las paredes centrales endurecidas. El proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario.