text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Productos detectables de norelem

Procesar alimentos – sí, pero de forma segura

      

Un peligro detectado es eliminable. Los sistemas de detección localizan los productos detectables de norelem rápidamente y con seguridad en el proceso de producción, especialmente en las sensibles industrias alimentaria o farmacéutica. Con ello se pueden reducir considerablemente las pérdidas o reclamaciones.

     

En el proceso de fabricación, desafortunadamente, no siempre es posible excluir del todo que pequeños fragmentos de los componentes usados de las máquinas de producción penetren en el proceso de manufactura. La mayoría de las veces, son los consumidores lo que descubren el fallo y los alimentos u otros productos se deben retirar con un gran coste. En estos casos, sobre el fabricante no solo se ciernen elevados costes, sino también una enorme pérdida de prestigio. Por eso, en la elaboración de alimentos y en los ámbitos sensibles de la industria farmacéutica, sobre todo, esta detección temprana de cuerpos extraños desempeña una función importante.

      

Función y aplicación de los productos detectables

norelem ha desarrollado elementos de mando y elementos estándar de plástico fácilmente detectables. Gracias a este plástico especial, los sistemas de detección correspondientes pueden detectar (localizar) posibles fragmentos de forma rápida y fiable. Los productos detectables de norelem cumplen las máximas exigencias en términos de higiene, calidad y seguridad de la industria de producción. Se utilizan sobre todo en los equipos e instalaciones de la industria alimentaria, farmacéutica, química y de embalajes. norelem ofrece estos elementos de mando y estándar en dos versiones: detectables visualmente y detectables por metal. Están fabricados de materiales compatibles con alimentos (termoplástico reforzado con fibra de vidrio y acero inoxidable).

     

Elementos de mando y estándar detectables visualmente

Los productos que se pueden detectar visualmente se fabrican con plástico azul ultramar. Aquí, el color desempeña un papel esencial: por lo general, no hay alimentos azules, por eso los fragmentos no deseados de elementos de mando o estándar defectuosos destacan en la superficie del producto por su color azul. Tanto el ojo humano como diversos sistemas de supervisión óptica los pueden descubrir con facilidad.

      

Elementos de mando y estándar detectables por metal

Los detectores de metales funcionan de manera muy fiable y pertenecen a uno de los sistemas más utilizados para la detección de alimentos contaminados. Los productos detectables por metal de norelem están fabricados de un plástico conforme con la FDA. Este material es magnético y, por ello, los detectores de metales lo descubren con facilidad: Incluso los fragmentos de plástico de tan solo 3 mm³ que pueden introducirse en los alimentos que se van a procesar son detectados con fiabilidad mediante la tecnología de inducción y se pueden excluir automáticamente. De este modo se puede evitar una eliminación del volumen de producción completo o costosas operaciones de recuperación.