text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Productos con llave de norelem

Una función sencilla aporta una seguridad efectiva

norelem amplía su surtido con los productos con cierre con llave. Los nuevos elementos cumplen la función de impedir una apertura o cierre accidentales de las uniones, con lo que hacen más seguros los entornos. La forma de funcionamiento es sencilla, pero efectiva, como p. ej. muestran los pernos de bloqueo de bola y las empuñaduras en estrella de cinco picos.

       

Forma de funcionamiento de los pernos de bloqueo de bola

Con los pernos de bloqueo de bola se pueden fijar y conectar componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave impide entonces que la conexión se afloje sin querer. Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, retirar las piezas a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Las bolas solo se pueden volver a desbloquear con la llave.

norelem ofrece los Pernos de bloqueo de bola con llave con agarre empotrado como versión íntegramente de acero inoxidable y en forma con un agarre empotrado adicional. También hay productos con una empuñadura en forma de seta o de T de termoplástico. Los pernos están disponibles con diámetros de 5 – 16 mm y con longitudes entre 10 – 80 mm.

Forma de funcionamiento de las empuñaduras en estrella de cinco picos

norelem ofrece Empuñaduras en estrella de cinco picos con llave que impiden aflojar de forma ilícita la unión atornillada. Estos artículos se utilizan, entre otros campos, en la construcción de aparatos, en la industria de envases y embalajes, en la construcción de máquinas especiales y herramientas, así como en el sector del camping. Así por ejemplo, se pueden asegurar placas protectores en las caravanas todoterreno o portabicicletas en los automóviles.

Las unidades de empuñadura son de termoplástico, las piezas de acero están pasivadas en azul y los cilindros de cierre son de fundición inyectada de cinc. A través del cilindro de cierre se establece una conexión firme entre la empuñadura y la pieza roscada, o se interrumpe. Si no hay ninguna conexión firme, la empuñadura gira sin accionar la pieza de rosca. De esta manera se impide la apertura accidental de las uniones por tornillos. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave están disponibles con rosca interior y rosca exterior en los tamaños M8 y M10, así como el tamaño M6 como variante con rosca interior. Las roscas exteriores tienen 20 mm de largo. A petición del cliente, también se fabrican variantes especiales con cierres distintos u otras variantes de rosca.

Tanto los pernos de bloqueo de bola, como las empuñaduras en estrella de cinco picos se suministran con dos llaves cada uno. Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave tienen un cierre uniforme y por eso, con la misma llave se pueden abrir o cerrar varias empuñaduras, lo que facilita la rutina diaria de manejo.
 

Otros productos con llave en la gama de norelem son, p. ej., los cuartos de vuelta. Con ellos se pueden asegurar, por ejemplo, los armarios de distribución contra la apertura ilícita.