text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Las pinzas centradoras de norelem ayudan a los robots a trabajar la madera

     

En un proyecto de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Augsburgo se ha desarrollado un método innovador para sujetar agujeros ciegos con el fin de mejorar la precisión y la eficacia del mecanizado de madera asistido por robots. Para el centrado automático se utilizan bridas de centrado de la gama norelem.
      

La sujeción de agujeros ciegos es una solución segura, repetible y eficaz para seguir desarrollando procesos de fabricación de madera basados en robots. Permite la autoalineación de la pieza y una amplia gama de opciones de mecanizado.
      

Las pinzas de centrado de la gama norelem se han utilizado para desarrollar un sistema de sujeción modular para la manipulación repetitiva de elementos de madera. El sistema de sujeción utiliza orificios cilíndricos pretaladrados en los elementos de madera. Éstos permiten centrar automáticamente cada pieza separando la pinza. Esto también permite una disposición uniforme durante el montaje. Los orificios también sirven como elementos de identificación en el posterior proceso de montaje. 
       

Las pruebas de extracción con diferentes profundidades de agarre han demostrado que la fuerza de sujeción de las pinzas supera los requisitos típicos para trabajos estándar como serrar y taladrar. El análisis de las pruebas también proporcionó valiosos datos comparativos para seleccionar el método de agarre óptimo para los distintos pasos de procesamiento.