norelem mueve - 26000
El grupo de productos 26000 de norelem abarca siete categorías:
- Muelles de compresión
 - Muelles de elastómero
 - Topes de goma
 - Placas amortiguadoras
 - Amortiguadores estructurales
 - Muelles neumáticos
 - Amortiguadores
 
Muelles de compresión
Los muelles de compresión de norelem están formados por un hilo de perfil cuadrado de cromo-silicio-acero. También se denominan muelles de compresión roscados y están enroscados de manera que los resortes reaccionan a la presión.
Muelles de compresión están disponibles con un diámetro entre 10 y 25 mm y una longitud entre 25 y 305 mm. Se pueden utilizar con una temperatura de servicio de hasta 230°C. El perfil especial de los muelles de compresión de norelem permite una enorme carga alterna o continua.
Nuestra gama distingue cuatro muelles de compresión diferentes. Para ello, los distintos muelles de compresión roscados se clasifican en cuatro grupos de color. El tipo de muelle viene determinado por la fuerza requerida.
Verde – se utiliza en caso de una carga ligera
Azul – con una carga moderada
Rojo – con una carga pesada y
Amarillo – con una carga especialmente pesada
Las características de los muelles de compresión, como la longitud, el diámetro, la fuerza y el color de los muelles se corresponden en su totalidad con ISO 10243. En esta norma se establecen las medidas de instalación y las tolerancias de los muelles de compresión con sección rectangular.
Cada muelle de compresión, del verde al amarillo, está disponible con las mismas longitudes y diámetros. Esto facilita los cambios, incluso cuando se requiere otro nivel de carga.
Además del uso en la construcción de máquinas y herramientas, los muelles de compresión se emplean también en la construcción de portapiezas. La capacidad de aplicación variada y versátil convierte a los muelles de compresión en objetos de uso cotidiano en la industria. Pero, en líneas generales, se puede constatar que los muelles de compresión se utilizan cuando hay que mover una parte de la máquina.
Muelles de elastómero
Muelles de elastómero aíslan y amortiguan los ruidos aéreos y provocados por estructuras sólidas. Los muelles se emplean por eso para amortiguar las masas en movimiento y sirven de aislamiento frente a los generadores de vibraciones. Destacan por su elevada capacidad de carga mecánica y por su prolongada durabilidad. Incluso con un ajuste duro, el muelle de elastómero presenta una gran elasticidad a los impactos.
Pero sobre todo y gracias a que están exentos de mantenimiento, los muelles de elastómero son muy rentables.
Además de las ventajas indicadas arriba, cabe también mencionar que los muelles de elastómero no se rompen, ni aún sometidos a esfuerzos excesivos. Este hecho contribuye a proteger a las personas y a las máquinas.
La resistencia frente a los aceites y grasas completa el perfil de los muelles de elastómero. Los muelles de elastómero de norelem cumplen todas las exigencias de calidad según la norma DIN ISO 10069-1.
La gama de norelem abarca las siguientes versiones de muelles de elastómero:
Topes de goma
Los topes de goma pertenecen a la familia de los elementos de absorción. En la industria, constituyen uno de los elementos estándar y de construcción más extendidos para los apoyos elásticos. Por eso, los topes de goma también se emplean en las más diversas áreas de aplicación. Los topes amortiguan y atenúan elásticamente las vibraciones de las máquinas, además de absorber la energía cinética.
Topes de goma de norelem se caracterizan por su excelente amortiguación y atenuación elástica de los impactos, así como por su robustez.
Estas propiedades son sobre todo una ventaja en caso de una fuerza de impacto y aceleración recurrentes con un tope final.
A la hora de elegir el tope de goma más adecuado, hay que tener en cuenta lo siguiente:
En caso de cargas de empuje, los topes de goma son menos resistentes que cuando se someten a cargas de presión.
Los topes de goma se ofrecen en la gama de norelem con grados de dureza diferenciados. La combinación de caucho natural, acero corriente e inoxidable ofrece una amortiguación fiable y una prolongada durabilidad.
norelem ofrece los topes de goma totalmente adaptados a sus necesidades, ya sean topes de goma con rosca interior o exterior. norelem distingue los diversos topes de goma según los "tipos de tope de goma". El tipo indica qué posibilidades de uso tiene el tope de goma con su rosca en la máquina o en la industria.
La gama incluye los siguientes topes de goma:
- Los topes de goma del grupo de productos Tipo A tienen una rosca exterior en los dos lados.
 - Tipo B tienen una rosca interior y una rosca exterior opuesta.
 - El grupo de productos de Topes de goma de tipo C tiene una rosca interior en cada extremo.
 - Los topes de goma Tipo D tiene una rosca exterior, así como un revestimiento de caucho natural en la superficie visible que absorbe los impactos al limitar el recorrido de muelle en el desplazamiento de masas.
 - Topes de goma tipo E se diferencian únicamente por la rosca interior de tipo D.
 
Placas amortiguadoras
Placas amortiguadoras se utilizan para eliminar los impactos individuales. Es decir, allí donde comienza la vibración y debe ser atenuada lo antes posible.
Las placas de amortiguadoras de norelem están formadas de poliuretano celular. Este material permite una carga de impacto sobre las placas de amortiguadoras, así como la absorción efectiva de las cargas continuas.
Las placas se montan simplemente mediante adherencia. La superficie de amortiguación se puede ampliar así colocando placas de amortiguadoras unas junto a otras. Si la superficie resulta ser entonces demasiado grande, se pueden adaptar posteriormente las medidas de las placas amortiguadoras.
La densidad de las placas de amortiguadoras se diferencia por colores. Los distintos colores tienen entonces el significado siguiente:
- Rojo = blando (densidad 165 kg/m³)
 - Verde = medio (densidad 460 kg/m³)
 - Burdeos = duro (densidad 1000 kg/m³)
 
Amortiguadores estructurales
Los amortiguadores estructurales de norelem son una clase de amortiguadores de vibraciones que se emplean para rebajar las vibraciones y ruidos en máquinas e instalaciones. Se montan en los puntos de unión entre las partes de las máquinas o instalaciones con vistas a reducir la transmisión de vibraciones y ruidos. Estos amortiguadores de vibraciones están formados de un material elástico que absorbe la energía de la vibración, impidiendo así que se transmita a otras partes del sistema.
Amortiguadores estructurales son un elemento importante en la industria de construcción de máquinas porque con la absorción prolongan la vida útil de las máquinas.
Los amortiguadores estructurales de norelem están especialmente concebidos para cumplir los requisitos de la industria de construcción de máquinas. Están fabricados de materiales de alta calidad y ofrecen una prolongada durabilidad, así como una gran resistencia a las vibraciones y las oscilaciones. Además son fáciles de instalar y se pueden adaptar a diferentes clases de elementos de máquinas.
La gama incluye las siguientes versiones:
- De amortiguación axial
 - De amortiguación axial suave
 - De amortiguación radial
 - De amortiguación radial, dura
 
Muelles neumáticos
Muelles neumáticos controlan, frenan y mueven masas sin gran esfuerzo. Se emplean en la tecnología de construcción para movimientos amortiguados (abrir, cerrar y ajuste de posición) de compuertas, tapas o cubiertas. Los muelles neumáticos, por su gran resistencia a la corrosión y por no necesitar casi mantenimiento, son una solución muy cómoda para los constructores. Muelles neumáticos se utilizan en las áreas como la construcción de máquinas, instalaciones, plantas y dispositivos. Pero también se encuentran en la industria del mueble, en los aparatos deportivos y electrodomésticos, así como en la industria del automóvil.
Los muelles neumáticos de norelem están rellenos de nitrógeno y soportan temperaturas de servicio entre-20°C y +80°C.
La versión de acero inoxidable de los muelles neumáticos incluye aceite que cumple la norma 21 CFR 178.3570 de la FDA. Por ello, estos muelles neumáticos de acero inoxidable también pueden utilizarse en la industria de procesamiento de alimentos.
Amortiguadores
Amortiguadores frenan las masas en movimiento de forma rápida y suave. Por eso están indicados para el uso en equipos de manipulación, unidades de giro y pivotantes, cilindros lineales, así como en muchas otras aplicaciones industriales, especialmente en la automatización. Los amortiguadores se utilizan sobre todo en máquinas e instalaciones para amortiguar movimientos y vibraciones. También se pueden utilizar para prolongar la vida útil de las máquinas e instalaciones porque reducen las cargas sobre los componentes.
Amortiguadores funcionan según el principio físico de la conservación de la energía. Absorben la energía de una masa y transforman la energía cinética en térmica mediante la fricción (del caudal de aceite interior). La energía térmica generada en este proceso se transmite al cuerpo de cilindro en el amortiguador y se evacua al exterior.
Los amortiguadores de norelem están disponibles en diversos tamaños y versiones y se pueden utilizar para numerosas aplicaciones.
norelem ofrece amortiguadores de acero o acero inoxidable que también son aptos para rangos de temperatura entre -50 °C y +120 °C.