text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

08000

norelem fija – 08000

        
El grupo de productos 08000 de norelem se divide en dos categorías:

  • Dispositivos de taladrar
  • Casquillos de taladrar

Dispositivos de taladrar

Con 18 familias de productos, la categoría de los dispositivos de taladrar es la más amplia del grupo 08000 del flexible sistema de elementos normalizados de norelem.

La gama incluye numerosos dispositivo de taladrar para el procesamiento de metales, plásticos o madera. Entre otros, abarca los productos siguientes:

Los dispositivos de taladrar son un componente importante de la fabricación industrial. Se emplean en muchos y diversos campos de aplicación para realizar perforaciones en diversos materiales.

La tarea principal de los dispositivos de taladrar es sujetar, posicionar o prestar apoyo correctamente a las piezas de trabajo. Adicionalmente, el dispositivo de taladrar se encarga de controlar las herramientas de mecanizado.

Como el dispositivo de taladrar determina la tolerancia de los taladros en la pieza de trabajo, es imprescindible fabricar correctamente el dispositivo de taladrar. Los dispositivos de taladrar de norelem son robustos y duraderos. Están hechos de materiales de alta calidad y se pueden utilizar con las más diversas herramientas, entre otras fresadoras, machos de roscar y escariadores. Los dispositivos de taladrar se pueden utilizar también en condiciones difíciles, como por ejemplo, con falta de espacio.

       

Casquillos de taladrar

Los casquillos de taladrar se encuentran en muchas aplicaciones industriales, como por ejemplo en laconstrucción de máquinas, en la fabricación de automóviles y en la electrónica. Se usan para garantizar una guía perfecta de una pieza de trabajo. La pieza de trabajo puede ser una parte de una máquina, un taladro u otro útil de trabajo. El casquillo de taladrar forma entonces los tubos en que se puede introducir el taladro con precisión de ajuste. El uso de casquillos de taladrar permite facilitar la operación de perforación. Otras ventajas de los casquillos de taladrar pueden ser:

  • Ya no hace falta determinar el taladro (medirlo, premarcarlo, etc.)
  • El ángulo de perforación siempre es igual y el taladro es preciso
  • El estándar de calidad se alcanza con fiabilidad

norelem ofrece una amplia gama de casquillos de taladrar aptos para distintos campos de aplicación. Los casquillos de taladrar se fabrican de materiales de alta calidad y se clasifican del modo siguiente:

El material del cuerpo de base asegura una prolongada durabilidad, incluso en un entorno con distintas influencias externas, como calor o frío o una elevada carga.

Los casquillos de taladrar están disponibles con un diámetro interior de 2,5 mm a 12,5 mm.