text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

03000

norelem fija - 03000

El grupo de productos 03000 de norelem se divide en ocho categorías:

  • Piezas de presión con resorte
  • Topes
  • Pernos de bloqueo de bola
  • Pernos de bloqueo
  • Pernos de alojamiento, sistemas de posicionamiento
  • Bridas de centrado
  • Bloques paralelos, tuercas correderas en ranura, pasadores cilíndricos
  • Piezas de presión lateral con resorte

Piezas de presión con resorte

El espectro de productos de norelem abarca piezas de presión con resorte en las más diversas variantes. Con una abertura de hexágono interior o con ranura, donde más se utilizan es en la construcción de máquinas y herramientas. Pueden funcionar como pasadores de presión o expulsores, con el fin de poder fijar rápidamente elementos. El cuerpo de presión se fabrica alternativamente en forma de bola o perno. Las bolas pueden ser de acero, cerámica o polioximetileno.

Otros acabados:

  • Con seguro LONG-LOK
  • Con anillo de sujeción
  • Con cabeza de tornillo

Topes

Topes excéntricos, topes de rosca ajustables o topes de piezas de trabajo 5D: norelem dispone de una variada oferta de estos elementos. En general, los topes sirven como ayuda de posicionamiento de piezas de trabajo o componentes. Se emplean sobre todo en el montaje y en las máquinas herramienta, donde, por ejemplo, hay que ajustar y alinear de forma universal diversos listones de portapiezas.

Pernos de bloqueo de bola

Los pernos de bloqueo de bola están formados por tres componentes principales: la empuñadura con el botón pulsador, un perno y las bolas. El botón pulsador está equipado con un mecanismo de resorte que se encarga de desbloquear el perno al retroceder las bolas hacia dentro. Al soltar de nuevo el botón, el perno se bloquea otra vez automáticamente al salir las bolas. De esta manera se pueden bloquear y soltar componentes de forma segura, rápida y con grandes fuerzas de sujeción.

norelem tiene en su gama pernos de bloqueo de bola con las más diversas formas de empuñadura. Además hay versiones en acero, acero inoxidable y plástico, según el área de aplicación.

Pernos de bloqueo

Los pernos de bloqueo, también llamados pernos de enclavamiento, se utilizan para fijar o indexar elementos de máquinas. Su campo de utilización abarca, por ejemplo, la construcción de máquinas, en que sirven para asegurar dispositivos de giro y basculantes. Los pernos de enclavamiento se pueden manejar con un botón o un anillo de tracción. Mediante un mecanismo, la clavija de bloqueo se saca por tracción de la contraparte correspondiente. Así, las uniones de inserción se pueden fijar y soltar de forma rápida y sencilla.

El surtido de norelem incluye pernos de bloqueo con diversas longitudes de pasador, diámetros de perno y variantes de material.

Pernos de alojamiento / sistemas de posicionamiento

Los pernos de alojamiento se cuentan entre los clásicos elementos de posicionamiento. Se prestan, por un lado, para la instalación de dispositivos de montaje y, por otro, para el posicionamiento y ajuste fino de componentes en las máquinas herramienta.

norelem ofrece pernos de alojamiento en las más diversas variantes, además de otros elementos de posicionamiento. Aquí se cuentan los pernos de centrado, los pasadores de posicionamiento, así como los casquillos receptores.

Brida de centrado

Las bridas de centrado permiten sujetar y posicionar óptimamente las piezas de trabajo. La fuerza céntrica de sujeción hace que la pieza se alinee en el centro con una elevada precisión de repetición y sin deformación. Otra ventaja que cabe mencionar de las bridas de centrado es que presentan una escasa altura constructiva y logran un rango de ajuste bastante generoso. Además, la pieza de trabajo se puede tensar con tracción hacia abajo.

norelem ofrece bridas de centrado con bolas o hexágono. Los mandriles de sujeción y piezas de centrado a juego completan el surtido.

Bloques paralelos / tuercas correderas en ranura / pasadores cilíndricos

Esta familia de productos se compone, entre otros, de los siguientes elementos:

  • Parejas de piezas paralelas según DIN 6346
  • Ángulos de posicionamiento
  • Tuercas correderas en ranura y en ranura en T
  • Muelles de ajuste según DIN 6585 A y arandelas elásticas según DIN 6888
  • Pasadores cilíndricos

Piezas de presión laterales con resorte

Las piezas de presión laterales con resorte se utilizan para posicionar y sujetar, así como para sostener y fijar piezas de trabajo y otros componentes. Ya sea para grabar, rotular, taladrar o, soldar, las piezas de presión lateral con resorte tienen un campo de aplicación universal.

A diferencia de la pieza de presión con resorte convencional, en la pieza de presión lateral con resorte la fuerza se ejerce horizontalmente sobre la pieza de presión. El surtido de norelem abarca piezas de presión lateral con casquillo roscado o sin él, así como con una excéntrica a juego para el soporte.

Federnde-Druckstuecke-Arretierbolzen-Anschlaege-Zentrierrelemente-Positionierelemente-Fixierungen-Nutensteine-Spring-plungers-Indexing-plungers-Stops-Centring-positioning-components-Locking-pins-T-slot-nuts