¡Gane una exclusiva norelem Cup!
¡Haga ahora un pedido en línea superior a 300 € neto y participe automáticamente en nuestro sorteo!
Con cada compra que realice a partir de ese importe, tendrá la oportunidad de ganar una de las 100 exclusivas norelem Cup. Es muy fácil: realice su pedido entre el 21.10.2024 y el 03.11.2024 y entrará directamente en el sorteo.
Aproveche la ocasión, no solo para adquirir los productos que necesita, sino también para ganar un excelente premio. ¡No deje pasar esta oportunidad! Haga ahora su pedido y quizás se convierta en uno de los ganadores afortunados.
¡Suerte!
¡Disfrute de nuestra exclusiva norelem Cup!
Ya sea en la oficina, en el coche o en casa, norelem Cup le acompañará siempre para recordarle lo importante que es beber suficiente agua. El diseño en acero inoxidable de doble pared con aislamiento al vacío mantiene las bebidas hasta 5 horas calientes y hasta 8 horas frías.
Con su gran capacidad de 1100 ml, ofrece espacio suficiente para sus bebidas favoritas. Además, norelem Cup está hecha con un 20 % de materiales reciclados, lo que la convierte en una elección ecológica.
¡Manténgase hidratado con estilo con nuestra norelem Cup!