Para la seguridad de máquinas e instalaciones
Interruptores de posición mecánicos y interruptores de parada de emergencia de norelem
Según la directiva de máquinas, las máquinas e instalaciones deben estar equipadas con un dispositivo para poder detenerlas en caso de emergencia. norelem ofrece una amplia variedad de pulsadores de parada de emergencia que garantizan una desconexión segura en distintos entornos de instalación. Para un funcionamiento seguro de una instalación también son importantes los interruptores de posición mecánicos. norelem los ha incluido ahora también en su surtido.
Interruptores mecánicos de posición
Los interruptores mecánicos de posición se encuentran en prácticamente todas las áreas de la construcción de máquinas e instalaciones, así como en la técnica de transporte de materiales. Campos de uso característicos son, por ejemplo, los controles de posición final de los componentes, las detecciones de posición en las puertas convencionales y enrollables y las detecciones de objetos en el transporte de materiales. Los interruptores de posición están formados por dos unidades: un dispositivo base y un accionador. El dispositivo base está equipado con una cubierta abatible e imperdible. La cubierta se puede abrir con un destornillador y cerrar de nuevo sin herramientas. Para la entrada del cable hay prevista una abertura de tamaño M20x1,5. La conexión de los cables se realiza con bornes atornillados. El dispositivo base está equipado con un perno de presión como actuador. En función de la situación de aproximación, se puede cambiar también opcionalmente por otro actuador. El actuador está disponible en cuatro formas constructivas diferentes.
Los interruptores de posición de norelem están disponibles con clases de protección hasta IP67. Gracias a la abertura forzada garantizan un funcionamiento fiable.
Interruptores de parada de emergencia
Los pulsadores de parada de emergencia de norelem sirven para desconectar manualmente máquinas e instalaciones en caso de peligro. Tienen una ejecución a prueba de manipulaciones y un pulsador fungiforme conforme a la normativa en color rojo señal sobre fondo amarillo fácil de reconocer. Para evitar un accionamiento accidental, el pulsador tiene que superar un cierto punto de presión. El pulsador de parada de emergencia se desbloquea mediante un giro hacia la derecha o la izquierda. Todos los pulsadores están disponibles con cuello de protección de bloqueo.
Los componentes cumplen la norma DIN EN ISO 13850 y ofrecen una prolongada vida útil de 50.000 ciclos de conmutación, por lo menos. En función de la versión ofrecen una hermeticidad de hasta IP67. Para una mayor seguridad, los pulsadores de parada de emergencia cuentan con dos contactos de apertura. norelem ofrece además variantes con autosupervisión y con contacto N.O. adicional.
Los pulsadores de parada de emergencia están disponibles para aberturas de instalación con diámetros de 16,2 mm y 22,3 mm, así como en una carcasa como versión de montaje sobre revoque. Para perfiles de aluminio se presta especialmente la Minibox, que es una carcasa totalmente equipada y lista para conectar, incluyendo el pulsador de parada de emergencia.