text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Componentes Hygienic USIT® para los más altos niveles de pureza

Limpios. Seguros. Comprobados.

En las industrias alimentaria y farmacéutica se aplican las normas de higiene más estrictas. Cada unión roscada, cada elemento de mando y cada junta deben estar diseñados de forma que no den ninguna oportunidad a la suciedad, los gérmenes y los restos de producto.
Con los componentes Hygienic USIT® de norelem, nuestros clientes reciben una gama completa de piezas estándar probadas y conformes a las normas de higiene: desde tornillos y tuercas hasta arandelas, empuñaduras y topes.

Sus ventajas de una ojeada:

Sin cavidades inaccesibles y fáciles de limpiar: sin huecos ni recovecos en los que puedan acumularse residuos


Certificados y comprobados: Conforme a FDA, UE 1935/2004, USP Clase VI, certificado EHEDG


Materiales de alta calidad: Acero inoxidable 1.4404 / 1.4401, elastómeros higiénicos (EPDM, Fluoroprene®)


Inalterables: Aptos para procesos de limpieza CIP, SIP, WIP y COP.


Eficaces y flexibles: sustituyen a las complejas soluciones de soldadura y minimizan los tiempos de inactividad

Campos de aplicación típicos

  • Producción de alimentos y bebidas
  • Industria farmacéutica y química

  • Biotecnología y tecnología médica

  • Ingeniería de instalaciones para procesos en que la higiene es esencial

Hygienic USIT®

Arandelas de apoyo y junta Hygienic USIT®

La arandela Hygienic USIT® establece nuevos estándares en el sellado higiénico.

  • Estructura: Arandela de apoyo metálica (acero inoxidable 1.4404) con anillo de elastómero unido fijo.

  • Característica especial: Sellado sin cavidades inaccesibles bajo las cabezas de los tornillos, incluso con medios agresivos y altas temperaturas de esterilización.

  • Certificación: Sólo en combinación con la arandela de apoyo y junta Hygienic USIT® 07300-03, los tornillos hexagonales con collar 07170-04 o las tuercas de sombrerete con collar 07280-05 garantizan una estanqueidad sin cavidades inaccesibles, que cumple las directrices de EHEDG. La familia de productos "Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de apoyo y junta para juego de Hygienic-USIT® 07170-10" cuenta con la certificación de EHEDG.

Tornillos y tuercas de sombrerete higiénicos

  • De acero inoxidable 1.4404, pulidos con un brillo intenso con una profundidad de rugosidad Ra inferior a 0,8 μm.

  • Desarrollados conforme a la norma DIN EN 1665 para zonas en contacto con el producto.

  • En combinación con Hygienic USIT®, absolutamente estancos y fáciles de limpiar en procesos CIP, SIP y WIP.

Empuñaduras y elementos de mando

  • Higiénicamente lisos, ergonómicos e inoxidables.

  • Variantes como empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa, palancas de apriete o botones con forma de seta, todos ellos diseñados de manera que no puedan formarse bolsas de suciedad.

Perfiles de protección de bordes y topes de goma

  • Fabricados de silicona conforme a la FDA, sin ADI y resistentes a los productos de limpieza.

  • Protegen los bordes, absorben los golpes y prolongan la vida útil de los sistemas.

¿Por qué norelem?

Con norelem, usted apuesta por una amplia gama de productos, rápida disponibilidad y calidad fiable. Nuestros componentes de diseño higiénico están homologados según las normas internacionales, están fabricados sin espacios muertos y cumplen todos los requisitos de las instalaciones de producción modernas. De este modo, podrá diseñar sus máquinas e instalaciones de forma higiénica, segura, duradera y eficiente.