text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Novedad en norelem: los cierres acodados de alta calidad

Estos componentes se prestan para la apertura y cierre frecuentes en usos en exteriores e interiores.

Nuevos en la gama de norelem son losCierres acodados con perforaciones atornilladas invisibles, que convencen por su funcionalidad y atractivo diseño. Estos componentes son idóneos, por ejemplo, para la fijación y el cierre seguros de revestimientos de máquinas, cubiertas, recipientes de transporte y cajas.

      

Las perforaciones atornilladas invisibles cumplen la función de proteger los cierres acodados de forma segura frente a las manipulaciones y el vandalismo. Todas las piezas funcionales se encuentran protegidas bajo la carcasa fundida a presión y de alta resistencia. De este modo, el cierre acodado se integra visualmente en el conjunto de forma perfecta, sin que sobresalgan hacia fuera molestos contornos.

      

Los cierres acodados están disponibles en modelos cromados con un brillo intenso, cromados mate y con recubrimiento de polvo negro. Además, los usuarios pueden elegir entre versiones con o sin cerradura cilíndrica. En los cierres acodados con cerradura cilíndrica, se incluyen dos llaves en el suministro. El sistema de cerradura es de cierre igual.

       

Los cierres acodados y las placas de retención se pueden remachar o atornillar. La robusta construcción, así como el rebasamiento del punto muerto garantizan una fijación resistente a las vibraciones. La máxima capacidad de carga es de 1.200 N.