text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Máxima flexibilidad gracias al  aprendizaje digital

       

Si desea actualizar sus conocimientos o aprender más sobre un tema en torno a la maquinaria, la norelem ACADEMY le ofrece justo la solución ideal. En nuestras formaciones básicas interactivas le transmitimos conocimientos básicos en eficientes unidades lectivas de tan solo 30 minutos. De forma sencilla, flexible y en línea: así podrá aprender en cualquier momento y lugar, a su propio ritmo. 

Aprender de forma eficiente temas de ingeniería mecánica
Nuestras formaciones básicas cubren muchos temas de construcción de máquinas tan interesantes como importantes en la práctica, como por ej. la teoría del diseño constructivo, los elementos de unión o la construcción de portapiezas. Las formaciones están divididas en tres capítulos, para permitirle un acceso flexible, en el punto que le parezca más conveniente. En función de su ritmo de aprendizaje y del tiempo del que disponga, puede saltarse un capítulo o profundizar en él si lo necesita. 

Ejemplo de la formación básica sobre la construcción de portapiezas 
En la formación básica sobre la construcción de portapiezas aprenderá paso a paso cómo diseñar los dispositivos portapiezas y qué elementos básicos son importantes para una construcción eficiente. Así, cada formación está adaptada de forma óptima a sus necesidades. 

La formación básica sobre la construcción de portapiezas abarca los capítulos siguientes: 

  • Capítulo 1: Aspectos fundamentales de la construcción de los dispositivos portapiezas 

  • Capítulo 2: La concepción de un dispositivo portapiezas 

  • Capítulo 3: Los elementos básicos de norelem 

Resultados del aprendizaje con una retroalimentación directa 
Al final de cada formación básica hay un control del aprendizaje, que le informa directamente sobre los resultados obtenidos del aprendizaje. De este modo obtiene la seguridad de que va a poder aplicar con éxito los conocimientos adquiridos. 

¡Descubra ahora las formaciones básicas, para aprender con flexibilidad!