text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Piezas estándar para la fabricación de herramientas

La precisión se une a la fiabilidad.

norelem ofrece una amplia gama de piezas estándar para la fabricación de herramientas y moldes.

En la fabricación de herramientas, cada detalle cuenta. La precisión, la estabilidad y unos componentes fiables son la base esencial de unas herramientas de alta calidad y unos procesos de producción duraderos. Nuestros componentes marcan la pauta allí donde se requiere la máxima precisión de repetición y capacidad de carga.

Con las piezas estándar de norelem, los diseñadores, constructores y fabricantes de herramientas tienen acceso a una amplia gama de piezas estándar que cumplen los requisitos técnicos más exigentes, de forma rápida, sencilla y con una calidad probada.

Por qué norelem es la elección correcta para su fabricación de herramientas

  1. Nuestros componentes están diseñados para que sus procesos sean más eficaces. El uso sistemático de elementos normalizados reduce el tiempo de diseño y garantiza una calidad constante durante todo el ciclo de vida de las herramientas.
  2. Máxima precisión para tareas complejas: Nuestros componentes se fabrican con precisión para funcionar a la perfección incluso con tolerancias mínimas en la fabricación de herramientas y moldes.
  3. Durabilidad gracias a la calidad de los materiales: apostamos por materiales robustos y unos acabados de primera clase para garantizar una gran estabilidad y una larga vida útil de sus herramientas.
  4. Eficacia en el diseño: gracias a la sencilla integración de nuestras piezas estándar y al suministro de completos datos CAD, podrá acelerar todo el proceso de desarrollo.

Sus ventajas de una ojeada:

✅ Amplia gama de piezas estándar especiales para la fabricación de herramientas

✅ Disponibilidad inmediata en stock - entrega en todo el mundo

✅ Fabricación precisa para una larga vida útil y la máxima exactitud

Ejemplo de aplicación en la fabricación de herramientas: moldes de inyección de alta precisión para la fabricación de palancas de sujeción

La eficacia en la fabricación de herramientas comienza con la selección de los componentes adecuados. Los componentes de nuestros sistemas están diseñados específicamente para reducir la complejidad en el diseño y el montaje, como puede verse aquí con el ejemplo de una herramienta para palancas de sujeción. El empleo de componentes normalizados garantiza una rápida disponibilidad y simplifica el mantenimiento posterior durante el funcionamiento. Puede confiar en una calidad probada que optimiza su producción a largo plazo.

Conocimientos de expertos: La fabricación eficiente de herramientas en la práctica

En este vídeo, Dirk Langenohl (Key Account Manager de norelem) ofrece una visión exclusiva de cómo los componentes estandarizados están revolucionando todo el proceso de fabricación de herramientas y moldes. Descubra directamente de la mano del experto por qué elegir las piezas estándar adecuadas es crucial para el éxito de su proyecto.

Un resumen de los puntos principales del vídeo:

  • Cartera versátil: Conozca el mundo de nuestros productos: desde elementos de guía de alta precisión y robustos pasadores expulsores hasta soluciones inteligentes de bloqueo y sujeción.

  • La ventaja de la estandarización: Cómo reducir drásticamente los tiempos de diseño y acelerar notablemente los procesos de producción mediante el uso de piezas estándar.

  • Flujo de trabajo digital y logística: descubra cómo los datos CAD integrados y nuestra capacidad de entrega global facilitan la planificación y simplifican su trabajo diario.

  • Para centrarse en lo esencial: Por qué los componentes estándar le dan libertad para concentrarse en su principal competencia: resolver complejos retos técnicos.

Ya se trate de desarrollar prototipos, construir herramientas en serie o realizar moldes complejos, nuestro objetivo es ofrecerle la mejor solución tecnológica y económica para cada proyecto.

Máxima flexibilidad para sus aplicaciones de ingeniería mecánica

La fabricación moderna de herramientas es la columna vertebral de la construcción de máquinas.. Para sobrevivir en este entorno de mercado altamente competitivo, necesita un socio que no sólo le suministre productos, sino que también le ofrezca soluciones para sus aplicaciones específicas.

Fieles a nuestro lema "A part for every purpose", nuestra cartera de productos cubre casi todos los requisitos técnicos, independientemente de la complejidad de su proyecto.

Convénzase por sí mismo: Los siguientes ejemplos de aplicación muestran nuestros componentes en un duro uso práctico e ilustran cómo la precisión y la eficiencia van de la mano en la fabricación moderna de herramientas.

Aquí encontrará las categorías centrales para la fabricación de herramientas: todo lo que necesita para un diseño, construcción y producción eficaces:

Encuentre las piezas estándar adecuadas para su proyecto.

Benefíciese de una rápida disponibilidad, completos datos CAD y una amplia gama de productos estándar.