Cuña de tala mecánica
Los estudiantes de la escuela técnica superior de ingeniería mecánica HTL Hallein han desarrollado y fabricado una cuña de tala mecánica que aumenta la seguridad y la eficacia en la silvicultura. Una cuña de tala mecánica es una herramienta indispensable para talar árboles, ya que ayuda a que el proceso de tala sea más seguro y controlado. El principal riesgo al talar es la caída incontrolada o el contragolpe del árbol; la cuña de tala minimiza considerablemente estos peligros. Al mismo tiempo, contribuye a una mayor eficacia al hacer que el trabajo se realice sin vibraciones y ahorrando tiempo. Además, la cuña ocupa muy poco espacio y pesa muy poco, por lo que es fácil de transportar y puede utilizarse en distintos terrenos y condiciones de trabajo.
La mecánica interior y las uniones atornilladas se componen principalmente de piezas normalizadas de norelem. El husillo roscado trapezoidal incorporado -un husillo roscado con un perfil de rosca trapezoidal especial- convierte el movimiento giratorio en un movimiento lineal en combinación con una tuerca roscada trapezoidal. Gracias a su geometría especial, la rosca trapezoidal permite una transmisión eficaz de la potencia y un posicionamiento preciso de la cuña. Un rodamiento axial ranurado de bolas de un solo lado -un rodamiento de rodillos especial que puede soportar cargas axiales en una dirección- absorbe las fuerzas del husillo y las transfiere a la cuña. Varios tornillos fijan la construcción; por ejemplo, la tapa y las placas protectoras se sujetan mediante tornillos de cabeza semicirculares.
La cuña de tala funciona según un principio probado: se coloca en el corte en la dirección de tala del árbol y se maneja con una llave de impacto o una carraca. La presión continua dirige el árbol en la dirección deseada, lo que no sólo reduce el riesgo de accidentes, sino que también evita daños a las estructuras circundantes. El diseño especial aprovecha las tensiones naturales de la madera para apoyar el proceso de tala. La robusta herramienta está fabricada en acero de alta calidad y garantiza una larga vida útil y fiabilidad incluso en las condiciones de trabajo más duras.