text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Construcción de portapiezas

Cada detalle cuenta en la construcción de portapiezas. El incremento de la eficiencia y la reducción los costes empieza por seleccionar los componentes adecuados. Con más de 130.000 piezas estándar, de maquinaria y de mando de nuestra gama, disponibles de inmediato, puede acelerar considerablemente sus procesos de diseño, construcción y fabricación. Los datos CAD gratuitos, la calidad verificada y la rápida disponibilidad van a ser su baza ganadora a la hora de realizar sus dispositivos portapiezas de forma más rápida y económica.

Los portapiezas se pueden encontrar en diversas industrias en procesos de fabricación, montaje y reparación:

  • Tecnología aeroespacial

  • Construcción de máquinas herramienta

  • Construcción de vehículos

  • Construcción de acero

Como subárea de la construcción de herramientas, los dispositivos portapiezas cumplen dos funciones principales.

  1. Determinar: Determinar es una función básica y se traduce en una definición inequívoca de la posición de la pieza dentro del dispositivo portapiezas. 

  2. Sujetar: La sujeción es una función básica y retiene la pieza de trabajo en una posición reproducible durante el mecanizado.

Las ventajas de la construcción de portapiezas:

  • Garantía de una calidad constante y homogénea

  • Disminución de los tiempos muertos

  • Reducción de los tiempos de producción

  • Mejora de una manipulación ergonómica

En nuestros vídeos de aplicación le mostramos de forma práctica cómo pueden ponerse en práctica eficazmente soluciones innovadoras en la construcción de portapiezas.

Marcado y grabado láser de precisión de piezas cilíndricas

En este vídeo, presentamos un innovador dispositivo para el marcado y grabado láser de alta precisión de piezas de trabajo cilíndricas.

La pieza central del sistema es una mesa de posicionamiento redonda con una potente transmisión por correa dentada, que garantiza movimientos giratorios uniformes y controlados con precisión. Esto permite un marcaje con alta precisión de repetición, ideal para aplicaciones exigentes como la aplicación de líneas de escalado, marcas técnicas o rotulaciones individuales.

La combinación de precisión mecánica y tecnología láser de última generación permite un procesamiento eficaz y de alta calidad, incluso con geometrías complejas o en grandes cantidades.

Construcción eficiente de dispositivos portapiezas con componentes norelem

Este vídeo le ofrece una visión de la construcción eficiente y orientada a la práctica de dispositivos en EMBE Zerspanung. La empresa ha desarrollado un dispositivo de medición de alta precisión que puede utilizarse para comprobar de forma fiable el aislamiento de los cables en vehículos eléctricos.

Se utilizan componentes normalizados de norelem, que no sólo permiten un diseño y construcción sencillos y una implementación rápida, sino que también cumplen los requisitos más exigentes de precisión y repetibilidad. La precisión del dispositivo desempeña un papel decisivo, especialmente en los procesos de verificación relevantes para la seguridad, como el control del aislamiento.

Gracias a los componentes modulares de norelem, el dispositivo de medición pudo realizarse de forma eficiente y adaptarse de forma óptima a los requisitos específicos del ámbito de la electromovilidad.

Un dispositivo es tan bueno como lo son sus partes individuales. En la construcción de dispositivos portapiezas, es crucial la interacción perfecta entre la tecnología de posicionamiento, la de sujeción y la de mando. Descubra los productos especialmente diseñados para estos requisitos: