text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Construcción de equipos

La construcción de equipos es la columna vertebral invisible de toda instalación de producción moderna. Es la interfaz entre la mera idea y la producción en serie. Se trata de mucho más que de "construir" herramientas: en ella, todo gira en torno a diseñar, fabricar y suministrar dispositivos altamente especializados, dispositivos portapiezas, medios de sujeción, ayudas de montaje y equipos de comprobación y ensayo.

No hay fiabilidad de procesos sin una ingeniería precisa de construcción de equipos. Garantiza que los procesos de producción no sólo sean más rápidos, sino sobre todo reproducibles y fiables.

Por qué la estandarización le da una ventaja decisiva

En un entorno en el que la presión del tiempo y la eficiencia de costes marcan el ritmo, "reinventar la rueda" es un lujo que casi ninguna empresa se puede permitir. Aquí es donde entra en juego la colaboración con norelem. En lugar de diseñar cada componente como una pieza especial que requiere mucho tiempo, los diseñadores y técnicos pueden confiar en una amplia gama de elementos estándar normalizados.

Las ventajas son evidentes

:
  • Enorme ahorro de tiempo: el uso de datos CAD ya preparados y componentes en stock reduce drásticamente el tiempo de diseño y montaje.

  • Transparencia de costes: las piezas estándar suelen ser bastante más baratas que los productos personalizados de fabricación propia y pueden calcularse de inmediato.

  • Alta intercambiabilidad: las piezas de desgaste pueden sustituirse por otras idénticas en muy poco tiempo, lo que minimiza los tiempos de inactividad.

  • Calidad garantizada: nuestras piezas estándar se someten a estrictos controles de calidad para que pueda confiar en la precisión de sus dispositivos.

Desde simples soportes a complejos equipos de prueba

La fabricación de equipos modernos se enfrenta a retos cada vez más complejos. Ya se trate de ayudas de montaje ergonómicas para aliviar el trabajo a los empleados o de equipos de ensayo de alta precisión para el aseguramiento de la calidad, los requisitos en términos de flexibilidad y estabilidad aumentan constantemente.

norelem ofrece el espectro completo para ello: desde sistemas de sujeción y elementos de posicionamiento hasta módulos de manipulación y accesorios para la construcción de portapiezas. De este modo, le ayudamos a optimizar sus procesos de producción y elevar la eficiencia a un nuevo nivel.

Aplicación: El puesto de trabajo inteligente, producción ajustada en su máxima expresión

En la producción moderna, el estancamiento es el mayor enemigo de la eficacia. Cada tarea de montaje tiene requisitos individuales en cuanto a ergonomía, dotación de herramientas y espacio necesario y, por lo tanto, las soluciones estándar rígidas a menudo no son suficientes.

Lean Production Systems de norelem muestra cómo la construcción moderna de equipos de producción supera todos estos desafíos.

Cada tarea es diferente - su mesa de montaje crece con cada una

Un puesto de trabajo eficiente debe ser algo más que una mera zona para depositar cosas. Es una herramienta afinada con precisión. Tanto si se trata de ensamblar piezas pequeñas a partir de diversos depósitos a la vista, como de integrar pesados componentes de maquinaria, las condiciones marco varían a diario.

Mesas de montaje, flexibles y modulares con norelem

¡Cada tarea de montaje es única!

Una amplia variedad de componentes en distintas cajas, herramientas preparadas para garantizar que el montaje sea rápido y sin errores, posiblemente máquinas que disponen de conexión eléctrica y la iluminación adecuada.  Todas estas son condiciones marco generales que debe cumplir una buena mesa de montaje. Ningún problema con norelem Lean Production.

El constructor puede elegir entre innumerables perfiles y, para simplificar el trabajo de diseño y construcción, los datos CAD de todos los productos pueden descargarse directamente de la tienda web. Gracias a los numerosos conectores, soportes para placas y paneles, así como piezas adicionales, como los soportes telescópicos para pantallas, la estación de trabajo puede configurarse de forma rápida y eficaz.

No importa si se trata de un solo elemento o de la disposición de varios elementos uno al lado del otro, en ángulo o en forma de U.  Con portaherramientas de libre configuración, regletas de enchufes de calidad industrial y luces regulables, se cumplen los requisitos más exigentes.

Un montaje eficiente comienza con el diseño eficiente de las mesas de montaje. 

Elementos normalizados y piezas estándar para la construcción de equipos

En la construcción de equipos se utilizan numerosos grupos funcionales que deben adaptarse a la aplicación concreta. norelem ofrece una amplia gama de componentes que permiten una construcción precisa, estable y flexible.

Entre los principales grupos de productos tenemos los siguientes: