Construcción de portapiezas
Cada detalle cuenta en la construcción de portapiezas. El incremento de la eficiencia y la reducción de los costes empieza por seleccionar los componentes adecuados. Con más de 140.000 piezas estándar, de maquinaria y de mando de nuestra gama, disponibles de inmediato, puede acelerar considerablemente sus procesos de diseño, construcción y fabricación. Los datos CAD gratuitos, la calidad verificada y la rápida disponibilidad van a ser su baza ganadora a la hora de realizar sus dispositivos portapiezas de forma más rápida y económica.
Los portapiezas se pueden encontrar en diversas industrias en procesos de fabricación, montaje y reparación:
Tecnología aeroespacial
Construcción de máquinas herramienta
Construcción de vehículos
Construcción de acero
Como subárea de la construcción de herramientas, los dispositivos portapiezas cumplen dos funciones principales.
Determinar: Determinar es una función básica y se traduce en una definición inequívoca de la posición de la pieza dentro del dispositivo portapiezas.
Sujetar: La sujeción es una función básica y retiene la pieza de trabajo en una posición reproducible durante el mecanizado.
Las ventajas de la construcción de portapiezas:
Garantía de una calidad constante y homogénea
Disminución de los tiempos muertos
Reducción de los tiempos de producción
Mejora de una manipulación ergonómica
Construcción de dispositivos en la práctica: ejemplo de aplicación de un dispositivo de medición para análisis complejos de aislamiento
La eficiencia cumple normas probadas: En este proyecto realizamos un dispositivo de medición súper dinámico para garantizar la calidad de los componentes de la movilidad eléctrica. La característica distintiva: Más del 70 % del diseño consiste en piezas normalizadas de norelem (incluidas mesas de elevación y sistemas de posicionamiento). Este ejemplo de aplicación ilustra cómo el uso de componentes normalizados consigue la máxima precisión de repetición al tiempo que reduce los costes de mantenimiento.
En nuestros vídeos de aplicaciones, le mostramos de forma práctica cómo pueden aplicarse eficazmente soluciones innovadoras en la construcción de dispositivos portapiezas.
Marcado y grabado láser de precisión de componentes cilíndricos
En este vídeo, presentamos un innovador dispositivo para el marcado y grabado láser de alta precisión de piezas de trabajo cilíndricas.
La pieza maestra del sistema es una mesa de posicionamiento redonda con una potente transmisión por correa dentada, que garantiza movimientos giratorios uniformes y controlados con precisión. Esto permite un marcaje con alta precisión de repetición, ideal para aplicaciones exigentes como la aplicación de líneas de escalado, marcas técnicas o rotulaciones individuales.
La combinación de precisión mecánica y tecnología láser de última generación permite un procesamiento eficaz y de alta calidad, incluso con geometrías complejas o en grandes series.
Construcción eficiente de dispositivos portapiezas con componentes norelem
Este vídeo le ofrece una visión de la construcción eficiente y orientada a la práctica de dispositivos en EMBE Zerspanung. La empresa ha desarrollado un dispositivo de medición de alta precisión que puede utilizarse para comprobar de forma fiable el aislamiento de los cables en vehículos eléctricos.
Se utilizan componentes normalizados de norelem, que no sólo permiten un diseño y construcción sencillos y una implementación rápida, sino que también cumplen los requisitos más exigentes de precisión y repetibilidad. La precisión del dispositivo desempeña un papel decisivo, especialmente en los procesos de verificación relevantes para la seguridad, como el control del aislamiento.
Gracias a los componentes modulares de norelem, el dispositivo de medición pudo realizarse de forma eficiente y adaptarse de forma óptima a los requisitos específicos del ámbito de la electromovilidad.