text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Soluciones modulares de fijación para la construcción de máquinas y de plantas

Novedad en norelem: carriles de montaje de perfil en C y accesorios

norelem amplía su oferta con carriles de montaje de perfil en C de alta calidad y una completa gama de accesorios. Los carriles perfilados conformados en frío, también conocidos como carriles de instalación o, simplemente, perfiles en C, están diseñados para la construcción de máquinas, plantas e instalaciones y son adecuados para la instalación rápida y precisa de componentes, cables, sensores y grupos de maquinaria.

Los carriles de montaje están disponibles en los sistemas 28 (28 x 15 y 28 x 28 mm) y 41 (41 x 22 y 41 x 41 mm). Su estable estructura de perfil en C garantiza una elevada resistencia a la flexión y a la torsión y absorbe fiablemente las fuerzas de tracción y transversales perpendiculares al eje del carril. El Sistema 41 también tiene un dentado característico. Las placas roscadas y los tornillos de cabeza de martillo con dentado se mantienen firmemente en su sitio, incluso con cargas transversales elevadas.

Gracias a los numerosos agujeros alargados de los carriles de montaje, pueden por ejemplo fijarse rápida y fácilmente los pies de perfil, los tornillos de cabeza de martillo, las placas roscadas, las escuadras de marco, las consolas y las abrazaderas portantes. Las soluciones de instalación universales se crean con los accesorios adecuados. En caso necesario, los carriles pueden acortarse individualmente.

 

"El sistema ofrece la máxima flexibilidad. Las piezas de montaje se pueden posicionar libremente y ajustar sin escalonamientos. Los componentes pueden sustituirse, reequiparse o reubicarse en cualquier momento, para adaptarlos así a nuevos requisitos de carga y fijación".

Almir Jakupovic, jefe de ventas de norelem