text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Caja de cerveza móvil con elementos

normalizados de norelem

    
Como parte de un proyecto estudiantil, los graduados del curso de especialización en ingeniería mecánica/tecnología de producción de la DHBW de Stuttgart diseñaron un vehículo muy especial: una «caja de cerveza» móvil. Para ahorrar costes, se prescindió en gran medida de las piezas de diseño y, en su lugar, se utilizaron componentes normalizados. Buscando las piezas normalizadas necesarias, el equipo dio con norelem. En la feria industrial AMB, el director de la norelem Academy, Martin Ahner, señaló entonces la posibilidad de patrocinio, por lo que se utilizaron numerosos componentes norelem en el proyecto. 

El motor acciona un eje a través de una cadena. Este eje transmite su fuerza a las ruedas y al cubo del freno de correa con juegos de dispositivos de sujeción. Los rodamientos ranurados de bolas garantizan un guiado estable del eje y una buena absorción de las fuerzas radiales y axiales. Los bloques de cojinetes de empuje mantienen todo en la posición correcta.

La columna de dirección puede girarse fácilmente utilizando el manillar. Este movimiento se transfiere a las articulaciones angulares, que activan el sistema de dirección. Los tornillos de ajuste, conectados con una tuerca y una arandela, permiten una dirección precisa y sin holguras. Como los pernos de ajuste están inclinados 15° hacia atrás, las articulaciones angulares se utilizan para compensar cualquier desplazamiento angular. De este modo, la dirección sigue siendo cómoda y fiable: sólo falta el revestimiento de la caja de cerveza a juego con la tapa y el vehículo original estará listo para su uso.