Juego De Dispositivos De Sujeción
con tuerca central
- Ideal para conexiones sin juego
- Momento de masa e inercia reducido
- Para diámetro del árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Autocentrante
58,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
B
Versión 1
con tuerca central
D1=Diámetro exterior
45
D=Diámetro interior
30
F=Fuerza axial transmisible kn
45
M=Momento de torsión transmisi
550
Ms=Par de apriete NM
300
P=Presión superficial en el cu
108
Ancho de llave
46
L
37
L1
25
L2
11
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.
- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje
El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.
Tolerancias
Diámetro del árbol y agujero del cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.