text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Motor Paso A Paso
Tamaño
NEMA 17
B=Anchura
42
HM=Par de retención Nm
0,43
L=Longitud máx.
47
SWI=Ángulo de paso°
1,8
A
31
Corriente de fase A
1,7
D
5
D1
22
D2
M03X4,5
E
4,5
Inductividad mH
2,8
L1
20
L2
0,9
L3
2
L4
15
Momento de inercia kgcm²
0,068
Número de conductores
4
Resistencia de fase ohmios
1,65
Tensión nominal VDC
5,6

Descripción

Versión
Motor paso a paso de 2 fases High Torque en los tamaños NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34 con árbol aplanado (árbol D). Ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con cable de conexión de 4 conductores.
Indicación
Los motores paso a paso ofrecen un elevado momento de torsión, alta precisión y fácil manejo. Funcionan de forma fiable en los entornos más variados. Los motores paso a paso pueden conectarse mediante cables de trenzado a las unidades de control de motor habituales.

Para seleccionar el motor correcto no es suficiente el momento de parada, dado que el momento de torsión del motor se reduce con las revoluciones. Por tanto, para la selección del motor correcto es imprescindible determinarlo según la curva del momento de torsión.
Rango de temperatura
-10°C a +50°C
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron