Cable De Conexión
- Para la configuración de los motores paso a paso con PC convencional
- Software de programación se puede descargar de forma gratuita
- Convertidor USB con separación galvánica
144,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cable De Conexión
ID=Adecuado para
motor paso a paso NEMA 34
Descripción
Indicación
Para la configuración a través de un ordenador de orden superior, el motor paso a paso tiene una interfaz de diálogo. Con ayuda de esa interfaz se configuran los controles.
La interfaz estándar está diseñada como interfaz TTL. Para que el motor paso a paso pueda configurarse o controlarse a distancia a través de un PC (con ayuda del software de programación), debe utilizarse un convertidor (convertidor USB). Para evitar que el control resulte dañado por diferencias de potencia o corrientes de compensación altas, los convertidores USB suministrados tienen una separación galvánica.
85000-15-91: USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos en serie de nivel TTL a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m.
85000-15-92: USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos en serie de nivel TTL a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m. Con adaptador en conector Mini DIN-STV.
85000-15-95: casquillo SUB-D de 15 polos a conector SUB-D de 15 polos y casquillo SUB-D de 9 polos, longitud aprox. 170 mm.
85000-15-910X05000: conector SUB-D HD de 15 polos, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.
85000-15-911X05000: M23 de 16 polos, casquillo recto, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.
La interfaz estándar está diseñada como interfaz TTL. Para que el motor paso a paso pueda configurarse o controlarse a distancia a través de un PC (con ayuda del software de programación), debe utilizarse un convertidor (convertidor USB). Para evitar que el control resulte dañado por diferencias de potencia o corrientes de compensación altas, los convertidores USB suministrados tienen una separación galvánica.
85000-15-91: USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos en serie de nivel TTL a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m.
85000-15-92: USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos en serie de nivel TTL a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m. Con adaptador en conector Mini DIN-STV.
85000-15-95: casquillo SUB-D de 15 polos a conector SUB-D de 15 polos y casquillo SUB-D de 9 polos, longitud aprox. 170 mm.
85000-15-910X05000: conector SUB-D HD de 15 polos, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.
85000-15-911X05000: M23 de 16 polos, casquillo recto, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.