Fuente de alimentación de conmutación
48 V DC
- Posibilidad de montaje directamente sobre el riel DIN
- Conmutador para tensión de entrada de 115 V/230 V
- Protegido contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión
- Eficiencia 80 %
139,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Fuente de alimentación de conmutación
Versión 1
48 V DC
AL=Potencia de salida W
240
AN=Corriente nominal salida A
5
AS=Tensión de salida V
48
Frecuencia Hz
47 - 63
Tensión de entrada VDC
90 - 264
Descripción
Versión
Fuente de alimentación conmutada monofásica, primaria en carcasa metálica.
Indicación
Versión cerrada con racores roscados protegidos contra contacto. Protección contra sobrecarga mediante limitación de corriente, auto recovery. Protegido contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Display/pantalla LED para Power On. Para el montaje en rieles de perfil de sombrero DIN.
Datos técnicos
Grado de protección: IP00
Clase de protección: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexión: bornes de tornillo protegidos contra contacto
Fijación: montaje en rieles DIN TS-35/7.5 o 15
Clase de protección: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexión: bornes de tornillo protegidos contra contacto
Fijación: montaje en rieles DIN TS-35/7.5 o 15
Rango de temperatura
-10 °C a +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.