Ideales para usos en entornos duros
Articulaciones de árbol de acero inoxidable de norelem
norelem tiene en su gama articulaciones de árbol de acero inoxidable que, por su elevada resistencia a la corrosión, resultan especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.
Las articulaciones de árbol de acero inoxidable (material 1.4301) transmiten movimientos de giro o pares de torsión de árboles y compensan desfases del eje. norelem ofrece articulaciones de árbol en versión sencilla y doble. Las dos variantes tienen rodamientos deslizantes. Por este tipo de apoyo, las articulaciones angulares pueden compensar desalineaciones angulares considerablemente mayores que otros tipos de acoplamiento. Las articulaciones de árbol doble del proveedor que tengan dos puntos de apoyo pueden además compensar un desfase radial.
Exigencias según la finalidad de uso
Las articulaciones de árbol de acero inoxidable de norelem se basan en la norma DIN 808. Las revoluciones máximas admisibles dependen del ángulo de funcionamiento y la carga, pero no obstante conviene que no excedan 500 r.p.m. En la articulación del árbol sencilla, el ángulo de trabajo es de 45° y con articulaciones de árbol dobles, es de 90°, es decir, se pueden girar en esta medida.
Las articulaciones de árbol se montan prácticamente sin juego. Están disponibles con y sin chavetero. Si se necesita un seguro de giro, conviene recurrir a la versión con chavetero. Si las articulaciones del árbol se usan en funcionamiento continuo, el usuario debe prever una lubricación suficiente, como por ejemplo con una funda protectora de goma llena de grasa. Al utilizar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, hay que determinar individualmente las especificaciones que rijan para la aplicación concreta. Los expertos de norelem atenderán con mucho gusto las consultas de los clientes en torno a los productos o sobre detalles técnicos.