{"product":{"productId":"agid.11824","price":13.37,"name":"RODILLO GUÍA CON SISTEMA DE BLOQUEO STGOMA, COMP:ACERO, D=75, B=25"},"currency":"EUR"}
Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
goma
- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de poliamida
- Superficie de rodadura de caucho macizo, sin rastro
Unidad de venta
13,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Material
del cuerpo
de base
goma
Material
del componente
acero
B=Anchura de correa
25
D=Diámetro del rodillo
75
H=Altura total
98
A
28
Capacidad
de carga
kg
60
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
D2
43
R
65,5
Rodamiento
de la rueda
cojinete de deslizamiento
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza estándar, llantas de poliamida.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con agujero posterior. Ruedas antihuella de color gris.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.