{"product":{"productId":"agid.34949","price":41.8,"name":"RODILLO GUÍA CON SISTEMA DE BLOQUEO ST,FORMA:C, D=75, B=25, POLIURETANO,CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
poliuretano
- Para la protección contra descarga electrostática
- Ruedas con rodamiento de bolas
- Para perfil de aluminio
- Carcasa de chapa de acero
Unidad de venta
41,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodillo guía
Forma
C
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Versión 2
conductividad eléctrica
Material
del cuerpo
de base
poliuretano
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Anchura de correa
25
D=Diámetro del rodillo
75
H=Altura total
100
L=Longitud
120
A
29
B1
40
Capacidad
de carga
kg
48,75
Clase de fijación
placa roscada
D1
8,5
L1
80
R
66,5
RoHS
true
Rodamiento
de la rueda
rodamiento de bolas
Descripción
Descripción del producto
Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Los rodillos para perfiles de aluminio se distinguen por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. El diseño es un acabado ejemplo de sencillez y funcionalidad.
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU).
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU).
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro.
Poliamida 6 gris plateado.
Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro.
Poliamida 6 gris plateado.
Indicación
Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.
Aplicación
Los rodillos con superficie de rodadura de poliuretano termoplástico se emplean en los carros para herramientas, como rodillos para pisos o en el área higiénica, como por ejemplo en la industria alimentaria.
Como protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática dolorosa al usuario de un vehículo.
Como protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática dolorosa al usuario de un vehículo.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.