text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ventosas planas
Forma
A
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
caucho nitrilo
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
gris
Superficie componente
carbonitrurado+oxidado
D=Diámetro
101
G=Rosca
G3/8"
H=Altura
38
T=Profundidad de rosca
12,6
Carrera S
10
D máx.
105,7
D3
41
D4
6,3
F1 N
350
F2 N
470
Modelo de forma
con rosca interior
R convexo mín.
120
R cóncavo mín.
90
SW
22
SW1
6
Volumen interior (cm³)
57,61

Descripción

Material
Ventosas NBR nitrilo 55 Shore A.
Fijación de poliamida PA 6.6 reforzada al 30% con fibra de vidrio.
Versión
Ventosa gris.
Fijación negra.
Junta tórica azul.
Indicación
Ventosas planas de alto rendimiento con superficie texturizada para un agarre sin deformaciones de chapas finas. Posicionamiento óptimo de las chapas aceitosas gracias a las nervaduras de apoyo antideslizantes. Las ventosas planas ofrecen una resistencia extrema al deslizamiento y a la aceleración, tienen un peso optimizado y, por tanto, son especialmente adecuadas para aplicaciones robóticas.

La fijación vulcanizada garantiza un ajuste seguro y estanco.

Las ventosas planas son adecuadas para la manipulación de chapas, vidrio y plásticos, así como en las áreas de conformado de chapas, construcción de carrocerías, vidrio y montaje industrial.

El material NBR se caracteriza por una excelente resistencia al aceite y a las temperaturas de hasta +160 °C, así como por una elevada resistencia a la abrasión.
Datos técnicos
Fuerzas F1 y F2:
Las fuerzas especificadas en la tabla se refieren a un vacío del 65% sobre chapa seca con una superficie lisa y plana sin factor de seguridad.

Volumen interno:
Se corresponde al volumen que debe evacuarse durante el ciclo de aspiración. Este volumen debe tenerse en cuenta en el volumen total del sistema de pinzas y, por tanto, en el cálculo del tiempo de aspiración.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron