text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ventosas de campana
Forma
B
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
TPU
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
azul
Superficie componente
carbonitrurado+oxidado
D=Diámetro
64,7
G=Rosca
G3/8"
H=Altura
33,9
L=Longitud de la rosca
10,5
Carrera S
10,9
D máx.
71,7
D3
32,7
D4
6,3
F1 N
156
F2 N
120
Modelo de forma
con rosca exterior
R convexo mín.
24
SW
22
SW1
6
Volumen interior (cm³)
26,1

Descripción

Material
Ventosas de TPU 85 Shore A.
Fijación de poliamida PA 6.6 reforzada al 30% con fibra de vidrio.
Junta tórica de nitrilo NBR.
Versión
Ventosa gris.
Fijación negra.
Junta tórica azul.
Indicación
Ventosas de campana de alto rendimiento con superficie texturizada para un agarre sin deformaciones de chapas finas. Posicionamiento óptimo de las chapas aceitosas gracias a las nervaduras de apoyo antideslizantes. Las ventosas de campana ofrecen una resistencia extrema al deslizamiento y a la aceleración, tienen un peso optimizado y, por tanto, son especialmente adecuadas para aplicaciones robóticas.

La fijación vulcanizada garantiza un ajuste seguro y estanco.

Las ventosas de campana son adecuadas para la manipulación de chapas, vidrio y plástico, así como en los sectores de conformado de chapa, construcción de carrocerías, vidrio y montaje industrial.

El material TPU se caracteriza por una excelente resistencia al aceite y a las temperaturas de -20 °C a +100 °C (brevemente hasta +120 °C), así como por una elevada resistencia a la abrasión.

En comparación con las ventosas planas estándar, las ventosas de campana ofrecen, de media, un 25 % más de fuerza de tracción, un 10 % más de fuerza lateral y una mayor carrera.
Datos técnicos
Fuerzas F1 y F2:
Las fuerzas especificadas en la tabla se refieren a un vacío del 65% sobre chapa seca con una superficie lisa y plana sin factor de seguridad.

Volumen interno:
Se corresponde al volumen que debe evacuarse durante el ciclo de aspiración. Este volumen debe tenerse en cuenta en el volumen total del sistema de pinzas y, por tanto, en el cálculo del tiempo de aspiración.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron