text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Plástico TPE. Inserción de acero.
Versión
Gris similar a RAL 7042.
Indicación
Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

La tapa protectora sirve como cubierta delantera para tubos redondos y tubos de perfil. Es elástica y a prueba de perforaciones gracias al refuerzo de acero incorporado.

De uso universal. Como protección frente a los daños, arañazos o lesiones en el extremo del perfil, para amortiguar el impacto en las aplicaciones de Karakuri/ LCA o como pie regulable para impedir deslizamientos en pavimentos lisos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron