{"product":{"productId":"agid.29364","price":1.24,"name":"Soportes de letrero Ø30 de tipo I, transparente, autoadhesivo, forma A, redondo"},"currency":"EUR"}
- Versión ligera para construcciones de peso optimizado.
- Fácil montaje en tubos redondos
- Autoadhesivo
- Con abertura abierta para introducir tarjetas
Descripción
Material
Plástico PVC duro.
Versión
Forma A: transparente.
Forma B: transparente /gris similar a RAL 7035.
Forma B: transparente /gris similar a RAL 7035.
Indicación
Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Los soportes de letreros son de plástico transparente (forma B, cara delantera transparente y dorso gris). Tienen arriba una abertura en la que se pueden introducir tarjetas o tiras de papel rotuladas. Sirven para etiquetas de 38 mm de altura y de 100 mm de anchura.
Las tiras adhesivas que llevan en el dorso permiten fijar de forma permanente los soportes de letreros al perfil.
Los soportes de letreros son de plástico transparente (forma B, cara delantera transparente y dorso gris). Tienen arriba una abertura en la que se pueden introducir tarjetas o tiras de papel rotuladas. Sirven para etiquetas de 38 mm de altura y de 100 mm de anchura.
Las tiras adhesivas que llevan en el dorso permiten fijar de forma permanente los soportes de letreros al perfil.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.