{"product":{"productId":"agid.32049","price":6.61,"name":"Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma A
desde
6,81 €
más IVA.
más gastos de envío
Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma B
desde
6,61 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los soportes de enganche sirven para enganchar pistas de rodillos de acero en un perfil de aluminio de 40 mm.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el perfil de a aluminio. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el perfil de a aluminio. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Volumen de suministro
1 soporte de suspensión.