{"product":{"productId":"agid.32043","price":6.18,"name":"Soportes de enganche Ø 30 de acero para pistas de rodillos de acero"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Soportes de enganche de Ø 30 de acero para pistas de rodillos de acero, forma A
desde
6,18 €
más IVA.
más gastos de envío
Soportes de enganche de Ø 30 de acero para pistas de rodillos de acero, forma B
desde
6,41 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los soportes de enganche sirven para enganchar pistas de rodillos de acero en un tubo redondo o tubo de perfil de Ø30.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Volumen de suministro
1 soporte de suspensión.
6 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.
6 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.