text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Rodillo: plástico PA, reforzado con fibra de carbono.
Versión
negro.
Indicación
Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

El rodillo se puede mover sobre tubos redondos y tubos de perfil de Ø30. El rodillo usa el perfil como eje. El rodillo se desplaza sin lubricante sobre los tubos.

El rodillo sirve para el guiado lateral o como ayuda en la transición de los trenes de rodillos. De este modo, los recipientes o productos se pueden guiar de forma segura y con una marcha suave por los armazones.

Para obtener una superficie de rodadura más ancha, se pueden también utilizar varios rodillos colocados unos junto a otros.

Si se genera una carga estática debido a la fricción del rodillo sintético, se puede descargar en el perfil.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron