{"product":{"productId":"agid.32039","price":37.86,"name":"Pistas de rodillos de acero, forma A"},"currency":"EUR"}
- Con eje de acero para fuerzas dinámicas elevadas
- Funcionamiento suave y, por tanto, buenas prestaciones de arranque
- Pueden acortarse individualmente
- Disipador ESD
Descripción
Material
Perfil de carriles de rodillo: acero.
Rodillo: plástico PP.
Eje: acero.
Rodillo: plástico PP.
Eje: acero.
Versión
Perfil de carriles de rodillo: cincado.
Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.
Eje: cincado.
Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.
Eje: cincado.
Indicación
Carriles de rodillos silenciosos y resistentes. El sistema ya está montado. En el perfil del carril de rodillos hay rodillos de plástico apoyados en ejes de acero. Unas distancias reducidas entre ejes garantizan una marcha silenciosa y sin perturbaciones. En caso necesario, el perfil de carriles de rodillos de chapa de acero se puede cortar con facilidad a la longitud deseada.
Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.
Forma A: Sin pestaña de rueda.
Forma B: Con pestaña de rueda.
Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.
Forma A: Sin pestaña de rueda.
Forma B: Con pestaña de rueda.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.