text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Fundición inyectada de aluminio.
Piezas de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Indicación
Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

Para la unión variable. El conector en cruz de bola se puede girar completamente 180° grados. Con ello es apto para uniones en cualquier colocación espacial. Permite una unión estable por el frente de dos tubos o tubos perfilados que se cruzan. La bola que se apoya en un rodamiento esférico permite girar el conector a la posición deseada y fijarlo con un solo tornillo.

El conector de tope y bola tiene una protección contra torsión integrada y sumamente resistente. Asegura la orientación exacta y duradera de los tubos de perfil de Ø30. Las protecciones contra torsión se pueden desmontar en caso necesario con un destornillador de punta plana. Esto es necesario para fijar tubos redondos de Ø30 en el conector de tope y bola.
Volumen de suministro
2 mitades de conector de bola, cabeza esférica.
2 mitades de conector de bola, rodamiento esférico.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, cincados.
2 tuercas autoblocantes ISO 10511 - M6, cincadas.

El artículo se suministra premontado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron