{"product":{"productId":"agid.30426","price":0.91,"name":"Abrazaderas de apriete Ø30 de tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Plástico PA, reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Gris similar a RAL 7042.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Plástico PA, reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Gris similar a RAL 7042.
Indicación
Para la fijación de elementos de superficie ligeros o cualquier otro componente a tubos redondos y a tubos de perfil con un diámetro exterior de 30 mm.
La abrazadera de apriete es apta para piezas montadas ligeras. Se insertan sin herramientas en el tubo redondo y luego se desmontan de nuevo con igual facilidad. Por eso, es ideal cuando solo hay que montar algo temporalmente.
Para atornillar el elemento de superficie se puede instalar una tuerca hexagonal M5 (no incluida en el volumen de suministro) en la abrazadera de apriete.
La abrazadera de apriete es apta para piezas montadas ligeras. Se insertan sin herramientas en el tubo redondo y luego se desmontan de nuevo con igual facilidad. Por eso, es ideal cuando solo hay que montar algo temporalmente.
Para atornillar el elemento de superficie se puede instalar una tuerca hexagonal M5 (no incluida en el volumen de suministro) en la abrazadera de apriete.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.