{"product":{"productId":"agid.30432","price":4.17,"name":"Abrazaderas Ø30 de tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Para una fijación firme y rígida de perfiles de aluminio de ranura 8 y tipo I a tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Con la abrazadera se pueden integrar con gran facilidad en la estructura de tubos perfiles de aluminio con una ranura 8 y tipo I. La abrazadera queda montada muy plana, pero aún así tiene gran rigidez torsional.
Se presta de maravilla para conectar perfiles de aluminio para rieles de rodillos.
Con la abrazadera se pueden integrar con gran facilidad en la estructura de tubos perfiles de aluminio con una ranura 8 y tipo I. La abrazadera queda montada muy plana, pero aún así tiene gran rigidez torsional.
Se presta de maravilla para conectar perfiles de aluminio para rieles de rodillos.
Volumen de suministro
1 abrazadera.
2 tuercas correderas en ranura - ranura 8 - M6, cincadas.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, cincados.
2 tuercas correderas en ranura - ranura 8 - M6, cincadas.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, cincados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.