text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
Regleta de conexiones con ventilación rápida. La regleta de conexiones puede montarse en estaciones de sujeción UNILOCK. Las conexiones neumáticas enchufables se colocan hacia arriba a través de la regleta de conexiones. Con ello se evita que queden cubiertos por nidos de virutas.
La ventilación rápida hacia atrás a través de la regleta de conexiones permite trabajar de forma limpia en la estación de sujeción.
Material
Aluminio.
Versión
oxidado.
Ventajas
- Regleta de conexiones con ventilación rápida.
- No se forman nidos de virutas en las conexiones neumáticas enchufables.
- La emulsión se descarga por la parte trasera a través del respiradero rápido.

Otros clientes también compraron